Опубликуйте свои продукты
Mb Rock (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions.
Mb Rock can also be used for the thermal insulation of wooden floors on the underside, between structural elements (joists, beams, etc.).

ADVANTAGES :
Flexible edge.
Optimum width.
Thermal confort (density 50 kg/m3).
Non-combustible (Euroclass A1).

Cпецификация
  • Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
    Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
    Density : 50 kg/m3

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_MB_ROCK
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall - Wooden Frame
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)590
  • Ширина (мм)1350
  • Глубина (мм)200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка