Опубликуйте свои продукты
Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 60 Black RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFEU REI 60 Black RsD is an uncoated double density bare stone wool insulating board. Fire resistance 60 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION ROCKFEU REI 60 Black RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it). ADVANTAGES : Fire safety (Non-combustible Euroclass A1) and fire resistance REI 60 (1h firebreak); Thermal and acoustic performance; The veil provides additionnal protection; Smooth surface; Lightness of panels and good maneuverability; Possibility of painting the panels; Mechanical performance (good behavior).
Cпецификация
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROCKFEU_RE_60_Black_RsD
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииFloor : Sub-slab
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа