Опубликуйте свои продукты
Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Roulrock Kraft (FR) is a single density stone wool insulation roll, covered with a polyethylene kraft.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) is used for the insulation of loft horizontal roofs in rolls.

PRODUCT ADVANTAGE
Quick to unroll on flat surfaces.

Cпецификация
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROULROCK_KRAFT
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииFloor : Sub-screed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2400
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалПолиэтилен
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка