Опубликуйте свои продукты
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard 13mm - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - Metalic structure 45x18mm and hangers 300x47mm - ROCKMUR NU 140mm (between 75x250mm wooden sections spaced from central distances by 1500mm) - ROCKCOMBLE 80mm (between 60x80mm wooden rafters spaced from central distances by 600mm) - Air ventilated space - External roof elements ROCKCOMBLE and ROCKMUR NU are uncovered single-density stone wool panels. The ROCKCOMBLE has a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters. APPLICATION : THey are used for the insulation of attics between rafters.
Cпецификация
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_SYS_FLEX_PRO
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииAttics - In between rafters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)1350
  • Глубина (мм)423
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка

Похожие продукты