Опубликуйте свои продукты
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu (FR) for vertical metal cladding insulation

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 and others : thickness 0,75mm - ROCKBARDAGE 130 or 110mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners/m² ROCKBARDAGE is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Cпецификация
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRWF_SYS_ROCKBARDAGE
    • Тип продукцииInsulation
    • Группа продукцииVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)1350
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция

    Похожие продукты