Опубликуйте свои продукты
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 and others : thickness 0,75mm - ROCKBARDAGE EVOLUTION 150-170-230mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners/m² ROCKBARDAGE EVOLUTION is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    Cпецификация
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRWF_SYS_ROCKBARDAGE_EVOLUTION
    • Тип продукцииInsulation
    • Группа продукцииVertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-09-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)1350
    • Глубина (мм)230
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation

    Доступно в регионах:

    Африка Европа
    Алжир
    Франция
    Западная Сахара
    Кот-д'Ивуар
    Ливия
    Мавритания
    Марокко
    Сенегал
    Тунис
    Южная Африка