Опубликуйте свои продукты
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX

Cпецификация
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииFlat Roof Insulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction