Опубликуйте свои продукты
Monrock MAX E (HU)
ROCKWOOL

Monrock MAX E (HU)

A Monrock Max E különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Cпецификация
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmonrock-max-e-1000-hu
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииFlat Roof Insulation
  • Дата публикации2020-09-25
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вВенгрия
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation 

Доступно в регионах:

Европа
Венгрия

Похожие продукты