Опубликуйте свои продукты
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKACIER B NU is an uncoated single density stone wool board. The orientation of the fibres is controlled during manufacture, providing enhanced mechanical performance. APPLICATION It is used for flat roof insulation made of ribbed steel sheets or wooden elements and inaccessible (Classe B). ADVANTAGES : Excellent mechanical strength due to straightened fibres. Thermal (including summer comfort) and acoustic performance. Non-combustible (Euroclass A1). More efficient installation due to the Long Length format (2400x600mm and 2400x1200mm, not available for all thicknesses). Dimensional stability. Rot-proof and non-hydrophilic.
Cпецификация
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROCKACIER_B_NU
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииFlat Roof Insulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа