Опубликуйте свои продукты
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKMUR NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR Nu can be used for partition walls insulation. PRODUCT BENEFITS The most versatil product; Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
Cпецификация
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ROCKMUR_NU
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall or Partition Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа