Опубликуйте свои продукты
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] FLOOR COMPOSITION from inside to outside : - Concrete slab 230mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 dowels per insulation board ROCKFEU REI 120 Natural RsD is a double density stone wool insulating board covered with a Natural fiber glass. Fire resistance 120 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION : ROCKFEU REI 120 Natural RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it).
Cпецификация
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииFloor : Sub-slab
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалСтекловолокно
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 13 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Thermal Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа