Опубликуйте свои продукты
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Rockfit Mono silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

Cпецификация
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWNL-rockfit-mono-silver
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииCavity Wall
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-07-05
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)800
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC010879
  • Название ETIMInsulation blanket/-plate