Опубликуйте свои продукты
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Pro (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de extrema dureza.
    Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Cпецификация
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca volcánica ROCKWOOL de doble densidad (230 y 160kg/m3) cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Pro, según UNE-EN 13162, de dimensiones 120 x 100 cm, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N.

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRWS_HARDROCK_391
    • Тип продукцииPanels
    • Группа продукцииRoofs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-22
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Наименование OmniClassThermal Insulation 

    Доступно в регионах:

    Европа Африка Южная Америка Северная Америка