Опубликуйте свои продукты
Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet

  • Metal lever handles only.
  • Square body.
  • Brass construction.
  • Ceramic disc control cartridge.
  • Insulated brass sidespray.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: U.4310LS-APC-2
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 14.5 x 23.5 x 3.5 inches
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 2
    Handle/Lever Placement: single-hole-deck-mount
    Number of Handles: 2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRohl-U-4310LS-APC-2-Kitchen-Faucet
  • Тип продукцииFaucet
  • Группа продукцииKitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets