Опубликуйте свои продукты
Ввод Roxtec GH BG™ FL100
Ввод Roxtec GH BG™ FL100
Ввод Roxtec GH BG™ FL100
Ввод Roxtec GH BG™ FL100
    Roxtec

    Ввод Roxtec GH BG™ FL100

    Transit with wide flange and earthing terminal, for bolting onto uneven structures.

    The Roxtec GH BG™ FL100 is a cable and pipe seal for bonding and grounding applications. The rectangular steel frame with the wide flange ensures a tight seal when bolted onto concrete or brick walls/floors. The seal allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame in galvanized steel to cover the depth of a thick wall. Roxtec EC (electrical continuity) test sticks are available to help indicate the electrical performance of the transit installation.

  • Easy to maintain and inspect
  • Provides built-in spare capacity
  • Cпецификация
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Brick
      • Concrete

      Mounting type

      • Bolting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGH_FL100_BG_transit
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2020-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEC002600
    • Название ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Описание Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping