Опубликуйте свои продукты
Муфта Roxtec H3
Муфта Roxtec H3
Муфта Roxtec H3
Муфта Roxtec H3
    Roxtec

    Муфта Roxtec H3

    Openable transit for sealing around existing cables/pipes.

    The Roxtec H3 is a round seal for cable and pipe entries in metal sleeves or core drilled holes. The split construction of the seal makes it easy to install around existing cables and pipes or cables in trefoil formation. The transit has fittings of acid-proof stainless steel and is adaptable to cables and pipes of different sizes. The seal is also available with smaller front fittings to enable insertion into a hole.

  • Rodent resistant
  • Perfect for retrofit
  • Quick and easy to install
  • Cпецификация
    • Gas Tightness

      • 2.67 bar (catastrophic)

      Water Tightness

      • 4 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Fire Rating

      • A-CLASS according to IMO 2010 FTP Code
      • E/EI rating according to EN 13501

      Structure of installation

      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH3_seal
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2020-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEC000220
    • Название ETIMWall duct for cable
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Описание Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping