The BADTM (Binary Amplitude Diffuser) Panel is a unique synergy of advanced acoustic technology and simplicity of design when performance is paramount. Utilizing an optimal binary pattern of perforations in a rigid template over a sound-absorbent core, the BADTM Panel achieves an excellent balance of sound absorption across the NRC frequency bands while preserving the space’s ambiance by rolling off the absorption at 1000Hz. This unique hybrid technology eliminates excessive high-frequency absorption, transitions to a scattering surface in the very high frequencies, prevents lobing inherent in common perforated surfaces, and significantly improves mid and low-frequency absorption.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |