The Waveform® Spline W Panel represents the evolution in architectural acoustics toward quantifiable, organic shapes. Developed using RPG’s powerful shape optimization and aperiodic modulation technology, the panels have an attractive wood veneered, bell-shaped appearance designed to increase intelligibility, and enhance musical clarity and intimacy. Available in a high recycled content, ULEF, Class A fire-rated and FSC® certified MDF core, they are one of the most powerful one-dimensional sound diffusers available today, the asymmetric Waveform® Spline W Panel can also be arrayed to reduce periodicity effects and be installed on walls or ceilings.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |