The Clearsorber® Panel is a patent-pending micro-slotted, acrylic resin panel acoustic system designed to absorb sound in the mid-range (human speech) frequencies. It can also be configured to achieve sound absorption in low and high-frequency ranges. As a 100% fiber-free product, it can address high humidity and wet environments without the concern over air quality. The Clearsorber® Panel combines high transparency for clear viewing or natural daylighting with acoustic performance. Translucent options can provide privacy or enhance lighting effects; second surface high-definition digital printing can provide photo-quality imagery.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |