Clearsorber® Foil-Single Layer is a Class A, high light-transmitting, micro-perforated acoustical system that targets sound absorption through the speech frequencies. With a light transmission index of approximately 92%, our UV, chemical-resistant material has an ultra-low yellowing index with minimal hazing. Because the system does not require the added use of conventional (opaque) sound-absorbent materials, it can provide clear, see-through visibility and natural daylighting while filtering out 61% of the UV rays at 380nm. Considering its clear appearance, Clearsorber® Foil-Single Layer achieves impressive sound absorption that can be tailored to your project.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |