The QRD has become a classic shape in architectural acoustics. Since its inception in 1987, it can now be found in churches, schools, theaters and studios worldwide. The Diviewsor® 79 Panel is based on the QRD and designed to be used where views through the unit are desired. The surface of the Diviewsor® 79 Panel is designed to provide a more uniform sound field through mid and high-frequency diffusion. At the same time, the sturdy, acrylic wall construction of the unit limits the amount of sound energy that is removed by absorption.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |