Interfering reflections can be controlled by absorption or diffusion. In smaller spaces (conference rooms, classrooms, recording studios, broadcast studios, home theaters, film mix and dubbing stages, music practice rooms, etc.), it is often desirable to control interfering reflections and provide an ambient sound field using diffusion instead of absorption. A very efficient diffusing surface is needed when the room’s surfaces are relatively close to the listener. RPG developed Skyline®, the industry’s first, and most efficient, omnidirectional primitive root number theory, two-dimensional diffusor to solve this problem. The Skyline® T894 Panel introduces a fire-rated recessed design that has been optimized for T-grid ceilings. The uniform scattering of the Skyline® T894 Panel minimizes acoustical glare and offers balance to designs for performance, technology, and communication spaces.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |