Опубликуйте свои продукты
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8 из 5 звезд4.8(11 отзывы)

    The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC systems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    • Ruskin model CD50 offers HVAC design engineers an ultra-low leak high performance damper which provides;
    • Energy savings for building owners
    • Low noise generation and lowest pressure drop
    • Low maintenance
    Cпецификация
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCD50
    • Тип продукцииDampers for Air Ductwork
    • Группа продукцииCommercial Control Dampers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНVentilation dampers
    • Код ССКПУ ООН40101504
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Описание Uniclass 2015Duct dampers
    • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.43
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Dampers
    • Номер OmniClass23-33 29 00
    • Наименование OmniClassHVAC Dampers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment