Опубликуйте свои продукты
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:

    • Availability in a variety of heights and widths.
    • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums.
    • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed.
    Cпецификация
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGPAD
    • Тип продукцииAccess Fittings for Air Ductwork
    • Группа продукцииAccess Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_23_25
    • Описание Uniclass 2015Ductwork access doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201423 33 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Duct-Mounting Access Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 27 13
    • Наименование OmniClassAccess Doors