Опубликуйте свои продукты
Dynamic 3 Hour Fire Damper DIBD23
Ruskin

Dynamic 3 Hour Fire Damper DIBD23

The DIBD23A is a UL555 Classified Curtain Type Dynamic Fire Damper. It features:
  • 3-Hour Rating.
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-011
  • Тип продукцииFire Dampers
  • Группа продукцииDynamic Fire Damper
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки