Опубликуйте свои продукты
FSD36OW 1-1/2 hr V-Groove Blade, Out of Wall/Floor Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD36OW 1-1/2 hr V-Groove Blade, Out of Wall/Floor Combination Fire/Smoke Damper

The FSD36OW is a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified Smoke Damper designed for use in "out of wall or concrete floor" through penetration applications. The FSD36OW Features:
  • Triple Vee Groove Blades
  • UL555S Leakage Class II
  • 1 ½ Hour UL555
  • Factory Provided for use "out of wall" or "out of concrete floor"
  • Mounting Angle One Side
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-060
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииCombination Fire/Smoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция