Опубликуйте свои продукты
FSD60RA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60RA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade

The FSD60RA is a 1 1/2 hour UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Class I Classified Smoke Damper. It is designed for vertical installation and features:
  • Airfoil Blades.
  • Rated for 2,000 fpm and 4" w.g.
  • Install completely from one side of the wall.
  • Easy mounting strap installation that doesn't require damper sleeve or mounting angles.
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power
.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-00317-080
  • Тип продукцииSmoke Dampers
  • Группа продукцииCombination Fire/Smoke Dampers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противодымная вентиляция