Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/062dc2bb-2c47-45c1-882b-340ef9a6f1f2
Главная страница
Категории
Противопожарное оборудование
Противопожарная защита
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
FD35G : UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, V-Groove Blade, Grille Style
The FD35G is a UL555 classified, 1-1/2 hour rated, multiblade fire damper. It features:
Designed to accept a 1 3/4" grille and 3/4" grille flange ships loose.
UL approval for dual directional air flow.
Maximum velocity of 3,000 fpm.
Maximum 6" static pressure.
Galvanized steel construction.
Note: Consult Ruskin if wall is less than 6" thick
.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-115
Тип продукции
Fire Dampers
Группа продукции
Fire Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=13950
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Противопожарное оборудование - Противопожарная защита
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Загрузить
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Загрузить
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Загрузить
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Загрузить
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Загрузить
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Загрузить