Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH

The ELF6375XH Stationary louver is 6" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

• 55% free area.
• A high performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
• Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
• All welded construction.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаrd-29
  • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Группа продукцииStationary Louvers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-09
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки