Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD

    The EME520DD Aluminum Stationary Wind-Driven Louver has a 5" deep frame and a 20 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Closely spaced horizontal blades that prevent the pentration of wind-driven rain.
    • Excellent pressure drop performance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-97
    • Тип продукцииFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииWind-Driven Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки