Опубликуйте свои продукты
Glass railing floor mounting - SABCO 007010
Glass railing floor mounting - SABCO 007010
Glass railing floor mounting - SABCO 007010
Glass railing floor mounting - SABCO 007010
Glass railing floor mounting - SABCO 007010
    SABCO

    Glass railing floor mounting - SABCO 007010

    SABCO is a frameless glass balustrade system particularly suitable for public applications and hight traffic areas. It offers a modern frameless design to all railing projects. Thanks to its versatility use (one system for all applications), SABCO is unique on the market (private, public, stadium use).

    Description of the ground fixing :

    - Under Technical Advice

    - Fixing : floor mounting

    - One side or Double side mounting

    - Applications : private / public / stadium

    - Glass thickness : from 12 to 25.52 mm according to the application

    - Very fast installation : simple adjustment thanks to the patented clamps

    - All glass sizes and types tested (tempered / not tempered). All the interlayers

    - Adjustment of the glass alignment : of + ou – 15 mm at 1.10 m

    Cпецификация
    • - Various Cladding configurations available - 3 finish : Natural aluminium / stainless steel effect / RAL aluminium - wide range of handrails available - SABCO fits balustrades up to 40° incline. - Profile drilled every 200 mm - Integrated drainage system - Curved applications possible according to specifications defined by Sadev (1m minimum radius)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSABCO-base-shoe
    • Тип продукцииBalustrade
    • Группа продукцииFloor mounting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-11-27
    • Номер версии2
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)75
    • Глубина (мм)92
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНFencing
    • Код ССКПУ ООН301520
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка