Опубликуйте свои продукты
GPX Architectural Series 120 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior
GPX Architectural Series 120 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior
    Safti First

    GPX Architectural Series 120 Minute Rated Fire Resistive Clear Butt-Glazed Wall - Interior

    120 Minute Fire Resistive Rated Clear Butt-Glazed Wall - Interior with SuperLite II-XLM 120 glazing
    • 120 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
    • Availalable in clear butt-glazed wall assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка120_m_fire_resist_cbglazed_wall
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииFire resistive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCВитраж
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Номер OmniClass23-17 15 11 25
    • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка