Опубликуйте свои продукты
120 Minute Fire Resistive Wall - Interior
Safti First

120 Minute Fire Resistive Wall - Interior

120 Minute Fire Resistive Wall - Interior

  • 20 to 120 minute, fire protective and resistive, aluminum framing system available in multiple profiles for interior and exterior applications.
  • Fully vetted for exterior performance with static & dynamic water pressure testing, air infiltration testing, thermal cycling & condensation evaluation, and structural, seismic and interstory displacement testing.
  • Can be customized to meet Level 8 Ballistic per UL 752-2005.
  • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.
  • 60 to 120 minute fire resistive transparent wall/window assemblies tested to ASTM E-119, which limits the temperature-rise to 250° F above ambient on the non-fire side.
  • Capable of floor-to-floor and wall-to-wall glazing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка120_m_fire_resist_wall_interior
  • Тип продукцииWalls
  • Группа продукцииFire resistive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCВитраж
  • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
  • Код ССКПУ ООН30151806
  • Код Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Описание Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 15 11 25
  • Наименование OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки