Опубликуйте свои продукты
GPX Builders Series Temperature Rise
GPX Builders Series Temperature Rise
    Safti First

    GPX Builders Series Temperature Rise

    • 60 to 90 minute temperature rise framing system available in multiple profiles.
    • Frames offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, clear anodized, bronze anodized, black anodized, Decoral®, any species of wood veneer, ornamental metal, and more.

    Temperature Rise Doors with GPX Architectural Series Wall/Window
    • 60 - 90 minute temperature rise single and pair doors with GPX Architectural Series Wall/Window tested to ASTM E-119, which limits the temperature rise to 250 F above ambient on the non-fire side
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests for Door Assemblies.
    Available profiles:
    • Multiple profiles available.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsaftifirst-gpx-builders-series-temperature-rise
    • Тип продукцииBuilding Materials
    • Группа продукцииFire-Rated Glass
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки