Опубликуйте свои продукты
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
Accessories - Omaggio a Morandi
    Salvatori

    Accessories - Omaggio a Morandi

    Inspired by the array of different types of stone she encountered working with Salvatori, designer Elisa Ossino has drawn upon the simplicity of form of Morandi’s still life images, reproducing them in stunning marble. From the classic elegance of Bianco Carrara and Botticino to the dramatic intensity of Cipollino and Rosso Collemandina, the collection brings together examples of marbles used in some of Italy’s most iconic architecture.
    Cпецификация
    • Measures: Bianco Carrara: Ø8 x H34,1 cm | Ø3⅛ x H13½" Botticino: Ø8,4 x H24,2 cm | Ø3⅜ x H9½" Cipollino: Ø8,3 x 33,5 cm | Ø3¼ x H13¼" Palissandro Bluette: Ø9,3 x 24 cm | Ø5⅝ x H9⅜" Rosa Perlino: Ø12 x 23 cm | Ø4¾ x H9" Rosso Collemandina: Ø8,7 x 25 cm | Ø3½ x H9⅞" Grigio Versilia: Ø8 x 36 cm | Ø3⅛ x H14¼"
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAccessories-Omaggio-a-Morandi
    • Тип продукцииOmaggio a Morandi
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment