Опубликуйте свои продукты
PLAT-EAU - Bath 02
PLAT-EAU - Bath 02
PLAT-EAU - Bath 02
PLAT-EAU - Bath 02
PLAT-EAU - Bath 02
PLAT-EAU - Bath 02
    Salvatori

    PLAT-EAU - Bath 02

    Designer Silvia Fanticelli has also introduced an intriguing new element to the classic Salvatori material, stone, in the form of hand-finished brass. Bath 02, 03 and 04 come as a trio and add the perfect finishing touch to a bathroom.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPLAT-EAU-Bath-02
    • Тип продукцииPLAT-EAU
    • Группа продукцииBath 02
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)65
    • Ширина (мм)115
    • Глубина (мм)35
    Связанные
    • Основной материалМрамор
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка Океания
    Австрия
    Азербайджан
    Ангилья
    Алжир
    Аргентина
    United States Minor Outlying Islands
    Аландские острова
    Армения
    Антигуа и Барбуда
    Ангола
    Боливия
    Австралия
    Албания
    Афганистан
    Аруба
    Бенин
    Бразилия
    Вануату
    Андорра
    Бангладеш
    Багамы
    Ботсвана
    Венесуэла
    Восточное (Американское) Самоа
    Беларусь
    Бахрейн
    Барбадос
    Буркина-Фасо
    Гайана
    Восточный Тимор
    Бельгия
    Британская территория в Индийском океане
    Белиз
    Бурунди
    Колумбия
    Гуам
    Болгария
    Бруней-Даруссалам
    Бермуды
    Габон
    Парагвай
    Кирибати
    Босния и Герцеговина
    Бутан
    Бонэйр
    Гамбия
    Перу
    Маршалловы о-ва
    Великобритания
    Вьетнам
    Британские Виргинские острова
    Гана
    Суринам
    Науру
    Венгрия
    Гонконг
    Виргинские Острова
    Гвинея
    Уругвай
    Ниуэ
    Германия
    Грузия
    Гаити
    Гвинея-Бисау
    Фолклендские острова
    Новая Зеландия
    Гернси
    Израиль
    Гваделупа
    Демократическая Республика Конго
    Французская Гвиана
    Новая Каледония
    Гибралтар
    Индия
    Гватемала
    Джибути
    Чили
    о-ва Питкэрн
    Греция
    Индонезия
    Гондурас
    Египет
    Эквадор
    о-ва Уоллис и Футуна
    Дания
    Иордания
    Гренада
    Замбия
    Остров Норфолк
    Джерси
    Ирак
    Гренландия
    Западная Сахара
    Острова Кука
    Ирландия
    Иран
    Доминика
    Зимбабве
    Палау
    Исландия
    Йемен
    Доминиканская Республика
    Кабо-Верде
    Папуа-Новая Гвинея
    Испания
    Казахстан
    Канада
    Камерун
    Самоа
    Италия
    Камбоджа
    Коста-Рика
    Кения
    Северные Марианские о-ва
    Кипр
    Катар
    Куба
    Коморы
    Соломоновы о-ва
    Латвия
    Киргизия
    Кюрасао
    Конго
    Токелау
    Литва
    Китай
    Мартиника
    Кот-д'Ивуар
    Тонга
    Лихтенштейн
    Кокосовые острова
    Мексика
    Лесото
    Тувалу
    Люксембург
    Корейская Народно-Демократическая Республика
    Монтсеррат
    Либерия
    Федеративные Штаты Микронезии
    Мальта
    Кувейт
    Никарагуа
    Ливия
    Фиджи
    Молдова
    Лаос
    Острова Кайман
    Мавритания
    Французская Полинезия
    Монако
    Ливан
    Острова Теркс и Кайкос
    Мадагаскар
    Нидерланды
    Макао
    Панама
    Майотта
    Норвегия
    Малайзия
    Пуэрто-Рико
    Малави
    о-в Мэн
    Мальдивы
    Сальвадор
    Мали
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Монголия
    Сен-Бартелеми
    Марокко
    Польша
    Мьянма (Бирма)
    Сен-Мартен
    Мозамбик
    Португалия
    Непал
    Сен-Пьер и Микелон
    Намибия
    Россия
    Объединенные Арабские Эмираты
    Сент-Винсент и Гренадины
    Нигер
    Румыния
    Оман
    Сент-Китс и Невис
    Нигерия
    Сан-Марино
    Остров Рождества
    Сент-Люсия
    о. Маврикий
    Северная Македония
    Пакистан
    Синт-Мартен
    о. Св. Елены
    Сербия
    Палестина
    Соединенные Штаты Америки
    Реюньон
    Словакия
    Саудовская Аравия
    Тринидад и Тобаго
    Руанда
    Словения
    Сингапур
    Ямайка
    Сан-Томе и Принсипи
    Украина
    Сирия
    Сейшелы
    Фарерские о-ва
    Таджикистан
    Сенегал
    Финляндия
    Таиланд
    Сомали
    Франция
    Тайвань
    Судан
    Хорватия
    Туркменистан
    Сьерра-Леоне
    Черногория
    Турция
    Танзания
    Чехия
    Узбекистан
    Того
    Швейцария
    Филиппины
    Тунис
    Швеция
    Шри-Ланка
    Уганда
    Шпицберген
    Южная Корея
    Центральноафриканская Республика
    Эстония
    Япония
    Чад
    Экваториальная Гвинея
    Эритрея
    Эсватини
    Эфиопия
    Южная Африка
    Южный Судан

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit