Опубликуйте свои продукты
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
    Samefa

    Hat rack 211BVS

    With the wall mounted Coat and Hat Rack 211BVS or 211BVSK with hanging rail you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. Coat and hat rack 211BVS comes with ten anchor hooks per meter where you can hang jackets and coats.

    Cпецификация
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 211BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 211BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2650 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSAMEFA-211BVS
    • Тип продукцииClothing storage
    • Группа продукцииShoe shelf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)5000
    • Глубина (мм)366
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Описание Uniclass 2015Coat racks
    • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Номер OmniClass23-21 15 17 13
    • Наименование OmniClassHat Racks

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция