Опубликуйте свои продукты
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
Clothes rack 211BVshoe
    Samefa

    Clothes rack 211BVshoe

    211BVsko is a wall mounted Clothes Rack with a Shoe Shelf. The material is nickel plated steel or semi powder coated paint in different colors from RAL classic. Semi powder coating means the brackets/gables can be powder coated. 

    Cпецификация
    • Available in any length up to 3000mm and semi powder coated in any RAL Classic color.

      Clothes Rack 211BVsko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVsko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVsko-2600 

      Includes 10 anchor hooks per meter. 

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a semi colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSAMEFA-211BVsko
    • Тип продукцииClothing storage
    • Группа продукцииClothes rack
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)5000
    • Глубина (мм)366
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Описание Uniclass 2015Coat racks
    • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Номер OmniClass23-21 15 17 13
    • Наименование OmniClassHat Racks

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция