Опубликуйте свои продукты
SAMEFA 66SKO Shoe rack
Samefa

SAMEFA 66SKO Shoe rack

With the wall mounted Shoe Rack 66sko with two shelves you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

Cпецификация
  • Available in any length and powder coated in any RAL classic color!

    Shoe Rack 66sko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 66sko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 66sko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.

    Also availible as semicoated (Brackets in any color).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSAMEFA-66SKO
  • Тип продукцииClothing storage
  • Группа продукцииShoe shelf
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)390
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)372
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Описание Uniclass 2015Coat racks
  • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Номер OmniClass23-21 15 17 13
  • Наименование OmniClassHat Racks

Доступно в регионах:

Европа
Швеция