Опубликуйте свои продукты
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
    Samefa

    Hat rack 65

    Thanks to its clean design our most popular coat and hat rack. With the wall mounted Coat and Hat Rack 65 or 65K with hanging rail you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. Coat and hat rack 65 comes with ten anchor hooks per meter where you can hang jackets and coats.
    Cпецификация
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 65
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 65K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color - see picture).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCoat-and-hat-rack-65
    • Тип продукцииClothing storage
    • Группа продукцииCoat and hat rack
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)2600
    • Глубина (мм)372
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Описание Uniclass 2015Coat racks
    • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Номер OmniClass23-21 15 17 13
    • Наименование OmniClassHat Racks