Опубликуйте свои продукты
SAMEFA 211BVSsko
Samefa

SAMEFA 211BVSsko

This model 211BVSsko is a wall mounted Shoe Rack for both private and public spaces. Its available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

Cпецификация
  • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

    Shoe Rack 211BVSsko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVSsko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVSsko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.
    When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).

    Also available as semi-coated (Brackets in any color).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSAMEFA-211BVSsko
  • Тип продукцииClothing storage
  • Группа продукцииShoe shelf
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)5000
  • Глубина (мм)366
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Описание Uniclass 2015Coat racks
  • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Номер OmniClass23-21 15 17 13
  • Наименование OmniClassHat Racks