Опубликуйте свои продукты
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
SAMEFA 65SKO Shoe rack
    Samefa

    SAMEFA 65SKO Shoe rack

    Thanks to its clean design our most popular shoe rack. With the wall mounted shoe rack 65sko you can create a modified cloakroom system for both private and public spaces. It is available in any length of your choosing. The material is nickel plated steel or powder coated paint in different colors to harmonize with the surrounding environment. 

    Cпецификация
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color. 

      Shoe rack 65sko
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65sko-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65sko-2600 (Any length of your preferences)

      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSAMEFA-65SKO-Shoeshelf
    • Тип продукцииClothing storage
    • Группа продукцииShoe shelf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)1300
    • Глубина (мм)372
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Описание Uniclass 2015Coat racks
    • Код CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Номер OmniClass23-21 15 17 13
    • Наименование OmniClassHat Racks