Опубликуйте свои продукты
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Samsung HVAC North America
Архив

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Cпецификация
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAE120JXYDEH-EU
  • Тип продукцииOutdoor Unit
  • Группа продукцииAir to Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1420
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
  • Масса нетто (кг)108
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код ETIMEC011583
  • Название ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • Название по ССКПУ ООНCondensing units
  • Код ССКПУ ООН40101704
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
  • Описание Uniclass 2015Air cooled condensing units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 43 00
  • Наименование OmniClassHVAC Condenser Units
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment