Опубликуйте свои продукты
Waterline recessed shower tray 90x90
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 90x90

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

Cпецификация
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка107500_Waterline_recessed-shower-tray
  • Тип продукцииWaterline
  • Группа продукцииshower tray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалFireclay
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)39.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011443
  • Название ETIMShower tray
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка