Опубликуйте свои продукты
46 Arc undermount basin
46 Arc undermount basin
    Sanindusa

    46 Arc undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop. Compatible with Fixing kit 45, not included.

    Cпецификация
    • With embellisher ring.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка108760_Arc_46-undermount-basin
    • Тип продукцииARC
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Описание Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка