Опубликуйте свои продукты
Flux wall hung Washbasin
Flux wall hung Washbasin
    Sanindusa

    Flux wall hung Washbasin

    Installation wall-mounted Glazed on all sides Not rectified Not compatible with valves Without overflow
    Cпецификация
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • Тип продукцииFlux
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)655
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка