Опубликуйте свои продукты
66x44 Hi-dden vessel basin
66x44 Hi-dden vessel basin
    Sanindusa

    66x44 Hi-dden vessel basin

    Installation on top of furniture. Without overflow.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка109930_Hi-dden_66x44-vessel-basin
    • Тип продукцииHi-dden
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)660
    • Глубина (мм)437
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)16.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка