Опубликуйте свои продукты
Biar undermount basin
Biar undermount basin
    Sanindusa

    Biar undermount basin

    Washbasin mounted on underside of the countertop. Compatible
    with Fixing kit 47, not included."

    Cпецификация
    • With embellisher ring

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка118350_Biar_undermount-basin
    • Тип продукцииBiar
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)174
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)396
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)9.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Описание Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка