Опубликуйте свои продукты
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Proget Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Cпецификация
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Тип продукцииProget Confort
    • Группа продукцииtoilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)345
    • Глубина (мм)685
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)26.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка