Опубликуйте свои продукты
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
    Sanindusa

    Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • Тип продукцииSanlife
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)13
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка